BCC0J1Y
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M224-0000-10-003-PX0414-050
- Anslutning
- M5x0,5-hona, vinklad, 4-polig
- Binär utgång
- antivalent
- Kabel
- PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Ledararea
- 0.14 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -25...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 1.0 A