BCC0JA2
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC M425-M414-3A-650-EX44T2-003
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BCC03C2
BCC M425-M414-3A-650-PX0434-003
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, vinklad, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad
- Driftspänningsindikering
- LED grön/nej
- Funktionsindikering
- ja/nej
- Funktionsindikering (stift 2)
- LED vit
- Funktionsindikering (stift 4)
- LED gul
- Kabel
- TPE gul, 0.3 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement