- Special characteristics
- Washdown
- Anslutning
- 7/8"-hona, rak, 5-polig
- Kabel
- TPE-V grå, 5 m
- Antal ledare
- 5
- Ledararea
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 9.0 A
- Kapslingsklass
- IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
Ecolab