BCC0JTY
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-200-C009
- Special characteristics
- Washdown
- Anslutning 1
- 7/8"-Hona, rak, 4-polig
- Anslutning 2
- 7/8"-Hane, rak, 4-polig
- Kabel
- TPE-V grå, 20 m
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 10.0 A
- Kapslingsklass
- IP69K/IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
Ecolab