BCC0K6U
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M414-0000-1S-140-PX04A5-100
- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 4-polig, S-kodad
- Kabel
- PUR svart, 10 m
- Antal ledare
- 4
- Ledararea
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 630 VDC / 630 VAC
- Märkström (40 °C)
- 12.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K