BCC0KE6
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-020-C009
- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 12-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR skärmad svart, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 12
- Ledararea
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Märkström (40 °C)
- 1.5 A