- Anslutning 1
- M8x1-Hona, rak, 4-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M8x1-Hane, rak, 4-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR svart, 7 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP69K/IP67, IP69K