BCC0M3K
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M415-0000-1A-034-PW0534-050
- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Binär utgång
- antivalent
- Kabel
- PUR beständig mot svetsgnistor svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K