- Anslutning 1
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, D-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, D-kodad
- Gränssnitt
- Profinet
- Kabel
- PUR skärmad grön, 90 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...60 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC
- Märkström (40 °C)
- 1.5 A
- Kapslingsklass
- IP67/IP67