- Mått
- 54,8 x 48,5 x 106 mm
- Modellserie
- S02
- Gänga (A)
- R 3/8"
- Montering
- ej försänkt
- Anslutning
- Klämanslutning
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 5 Hz
- Sensitivitet
- justerbar beroende på medium
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4305), Connection thread
- Aktiv yta, material
- PTFE
- Omgivningstemperatur
- -30...125 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 10 bar
- Driftsspänning Ub
- 10–35 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE - Kapslingsklass
- IP67
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02