BCS0179

tillgänglighet

BCS M12 L

Typkod:

BCS M12K4D2-GSM80G-S04G

Laddar...
Mått
Ø 12 x 60 mm
Modellserie
M12
Montering
ej försänkt
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Binär utgång
Mottakt PNP normally open (NO) / NPN normally closed (NC)
Avkänningsfrekvens
100 Hz
Sensitivitet
Avkänningsavstånd lärbart
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4404)
Aktiv yta, material
PEEK
Omgivningstemperatur
-10...80 °C
Driftsspänning Ub
12–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Skyddslock

Universalhållare

Klämhållare med fast stopp

Installationshjälp/ verktyg

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630