- Mått
- Ø 8 x 50 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- NPN normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 4000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C, Temperaturdrift max. (% Sr) > 15 % gäller från 50–70 °C
- Kapslingsklass
- IP68