- Mått
- Ø 8 x 50 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1000 Hz
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 5,00 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 12–30 VDC