- Mått
- Ø 12 x 48 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 8 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1000 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68