- Mått
- Ø 30 x 56 mm
- Konstruktion
- M30x1,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 10 mm
- Binär utgång
- NPN normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 400 Hz
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 12–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68