BES00CH
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES M08EE-PSC15B-S04G-003
- Mått
- Ø 8 x 43 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig