BES00EE

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES M12ME-PSC20B-S04G-003

Laddar...
Mått
Ø 12 x 45 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
2 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
3500 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP68
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalhållare

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör

Mutter

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630