BES00F3
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES M30MD-PSC10B-BP02-003
- Mått
- Ø 30 x 36 mm
- Konstruktion
- M30x1,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 10 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 150 Hz
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PUR