BES00F7
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES M30ME-POC15B-S04G-003
- Mått
- Ø 30 x 44,5 mm
- Konstruktion
- M30x1,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 15 mm
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 75 Hz
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig