BES00JA
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3
- Mått
- Ø 4 x 27 mm
- Konstruktion
- D4,0
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 5000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m, PUR