- Mått
- Ø 3 x 27 mm
- Konstruktion
- D3,0
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 3500 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PUR