- Mått
- Ø 3 x 33 mm
- Konstruktion
- D3,0
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 3 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 3000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PET-C
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PUR
- Driftsspänning Ub
- 21,6–26,4 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C