- Mått
- 50 x 25 x 10 mm
- Konstruktion
- 50x25x10
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Avkänningsfrekvens
- 500 Hz
- Höljematerial
- Aluminium
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PVC