- Mått
- 59 x 8 x 8 mm
- Konstruktion
- 8x8
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- NPN normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 5000 Hz
- Höljematerial
- Zink, Pressgjutning
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M8x1-hane, 3-polig