- Mått
- 30 x 10,5 x 16,5 mm
- Konstruktion
- 30x10.5x16.5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 2 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 2500 Hz
- Höljematerial
- PBT, GF20
- Aktiv yta, material
- PBT, GF20
- Anslutning
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP65