- Mått
- 31 x 5,3 x 6 mm
- Konstruktion
- 31x5.3x6
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1 mm
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 3000 Hz
- Höljematerial
- PA 6,6
- Aktiv yta, material
- PBT, grön
- Anslutning
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68