BES01TR

tillgänglighet

BES Q M

Typkod:

BES Q08ZC-PSC20B-BP05

Laddar...
Mått
40 x 8 x 8 mm
Konstruktion
8x8
Montering
flush
Räckvidd
2 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
3000 Hz
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel, 5,00 m, PUR
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalhållare

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630