- Mått
- 30 x 10 x 6 mm
- Konstruktion
- 30x10x6
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 3 mm
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 3000 Hz
- Höljematerial
- PA 6, GF30
- Aktiv yta, material
- PA 6, GF30/svart
- Anslutning
- Kabel, 5,00 m, TPU