- Mått
- 40 x 12 x 26 mm
- Konstruktion
- 40x12x26
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 400 Hz
- Höljematerial
- PA 12
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 3,00 m, PVC