- Mått
- 40 x 40 x 73 mm
- Konstruktion
- 40x40
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 25 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Avkänningsfrekvens
- 50 Hz
- Höljematerial
- PBT Zink, Pressgjutning
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–55 VDC