- Mått
- 40 x 40 x 62 mm
- Konstruktion
- 40x40
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 35 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Avkänningsfrekvens
- 250 Hz
- Höljematerial
- PBT, med delvis beläggning
- Aktiv yta, material
- med keramisk beläggning
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -10...70 °C
- Magnetfältstålig
- magnetfältsäker (AC/DC)
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Extra egenskaper
-
Faktor 1
svetssäker