- Mått
- Ø 18 x 45 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 500 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...105 °C
- Kapslingsklass
- IP68, enligt BWN Pr.27