- Mått
- Ø 18 x 54,5 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 8 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 200 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål (1,4571)
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...105 °C
- Kapslingsklass
- IP68, enligt BWN Pr.27