BES02J1

Induktiva närhetsbrytare

Typkod:

BES 516-347-SA2-05

Laddar...
Mått
50 x 25 x 10 mm
Konstruktion
50x25x10
Montering
flush
Räckvidd
5 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
500 Hz
Höljematerial
Aluminium
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kabel, 5,00 m, Silikon
Driftsspänning Ub
21,6–26,4 VDC
Omgivningstemperatur
-25...100 °C
Kapslingsklass
IP65, IP60 på kabelutgången
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
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630