- Mått
- 110 x 110 x 43 mm
- Konstruktion
- 110x110x43
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 70 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Avkänningsfrekvens
- 50 Hz
- Höljematerial
- PBT
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter
- Driftsspänning Ub
- 10–55 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...70 °C