- Mått
- Ø 40 x 82 mm
- Konstruktion
- PG36
- Montering
- halvt försänkt
- Räckvidd
- 25 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Avkänningsfrekvens
- 100 Hz
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- Plast
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–55 VDC
- Omgivningstemperatur
- -20...70 °C