BES02YJ
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES M30MG1-PSC40F-S04G
- Mått
- Ø 30 x 73,5 mm
- Konstruktion
- M30x1,5
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 40 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 100 Hz
- Höljematerial
- Mässing, förkromad
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP54