BES02YL
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES M30MI1-POC22B-S04G
- Mått
- Ø 30 x 73,5 mm
- Konstruktion
- M30x1,5
- Montering
- halvt försänkt
- Räckvidd
- 22 mm
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 200 Hz
- Höljematerial
- Mässing, förkromad
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig