- Mått
- 40 x 40 x 66 mm
- Konstruktion
- 40x40
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 20 mm
- Gränssnitt
- NAMUR
- Avkänningsfrekvens
- 200 Hz
- Höljematerial
- PPE PPS
- Aktiv yta, material
- PPE
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 5-polig
- Driftsspänning Ub
- 7,7–9 VDC
- Omgivningstemperatur
- -20...70 °C
- Ex-kategori
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör