- Mått
- 112 x 80 x 40 mm
- Konstruktion
- 80x80
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 50 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Avkänningsfrekvens
- 70 Hz
- Höljematerial
- PPE
- Aktiv yta, material
- PPE
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–36 VDC