- Mått
- Ø 8 x 20 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1,5 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 4000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PVC