- Mått
- Ø 12 x 43 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 3 mm
- Binär utgång
- opolariserad Normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 1300 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 3,00 m, PVC
- Driftsspänning Ub
- 10–36 VDC