- Mått
- Ø 30 x 65 mm
- Konstruktion
- M30x1,5
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 20 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 1000 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med beläggning, PTFE
- Aktiv yta, material
- med keramisk beläggning
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Magnetfältstålig
- ja
- Kapslingsklass
- IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
CE
WEEE - Extra egenskaper
-
Faktor 1
svetssäker