- Mått
- Ø 18 x 66 mm
- Konstruktion
- M18x1
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 16 mm
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 430 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 3-polig
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Kapslingsklass
- IP68