BES040A
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES G03EC-POC10B-EP00,3-GS49
- Mått
- Ø 3 x 22 mm
- Konstruktion
- D3,0
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1 mm
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 3500 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR