- Mått
- Ø 4 x 22 mm
- Konstruktion
- M4x0,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 1 mm
- Binär utgång
- PNP normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 3500 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel, 5,00 m, PUR