- Mått
- Ø 5 x 42 mm
- Konstruktion
- M5x0,5
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 0,8 mm
- Binär utgång
- NPN normalt stängd (NC)
- Avkänningsfrekvens
- 5000 Hz
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- Keramik
- Anslutning
- Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,20 m, PUR
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Tryckhållfasthet max.
- 10 bar