BES046M
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES M12MG-NSC80F-BP01-519
- Mått
- Ø 12 x 53 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- ej försänkt
- Räckvidd
- 8 mm
- Binär utgång
- NPN normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 800 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel med kontakt, 1,00 m, PUR