- Mått
- Ø 12 x 65 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 0.5–2 mm
- Gränssnitt
- IO-Link 1.1
- Avkänningsfrekvens
- 2000 Hz
- Höljematerial
- Mässing, med nickelfri beläggning
- Aktiv yta, material
- LCP
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
- Driftsspänning Ub
- 12–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Kapslingsklass
- IP68, enligt BWN Pr 20