BES04FM
Induktiva närhetsbrytare
Typkod:
BES M12MI-PSC40B-BP03-112
- Mått
- Ø 12 x 53 mm
- Konstruktion
- M12x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 4 mm
- Binär utgång
- PNP normalt öppen (NO)
- Avkänningsfrekvens
- 500 Hz
- Höljematerial
- Mässing, förnicklad
- Aktiv yta, material
- PA 12
- Anslutning
- Kabel, 3,00 m, PUR
- Driftsspänning Ub
- 12–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP68